IPSO - Raccords instantanés, banjo complet à simple console pivotante

IPSO - Raccords instantanés, banjo complet à simple console pivotante
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S11201
S11202
S11203
S11204
S11205
S11206
S11207
S11208
S11209
S11210
S11211
S11212
S11213
S11214
S11215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

1.80 €

10 4 jours 4M5SW938

2.00 €

10 4 jours 4G1/8145.514

1.87 €

10 4 jours 5M5SW939

2.03 €

10 4 jours 5G1/8145.514

1.93 €

10 4 jours 6G1/8145.514

2.23 €

10 4 jours 6G1/418717

2.03 €

10 4 jours 8G1/8145.514

2.23 €

10 4 jours 8G1/418717

3.37 €

10 4 jours 8G3/8217.519

2.87 €

10 4 jours 10G1/418717

3.52 €

10 4 jours 10G3/8217.519

4.13 €

10 4 jours 12G3/8217.519

2.23 €

10 4 jours 6M5SW938

3.85 €

10 4 jours 12G1/418717

2.18 €

10 4 jours 4M6SW979

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique