Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
201701
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Dimension L | 93 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars |
---|---|---|---|---|---|
Aspiration | Max. 98 % | Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 |
Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié | Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Vous vous trouvez sur la page de IPSO - Raccords instantanés, clé de déconnexion, le numéro d'article est le suivant: 201701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 201701.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles