IPSO - Raccords instantanés, Connecteur double

IPSO - Raccords instantanés, Connecteur double
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200701
200702
200703
200704
200705
200706
200707
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØC Dimension L

0.40 €

10 4 jours 4235

0.80 €

10 4 jours 5333

0.42 €

10 4 jours 6436.5

0.45 €

10 4 jours 8640

0.60 €

10 4 jours 10845.5

0.70 €

10 4 jours 121048

0.98 €

10 4 jours 141253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique