IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur coude mâle rotatif con.

IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur coude mâle rotatif con.
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202251
202252
202253
202254
202255
202256
202257
202258
202259
202260
202261
202262
202263
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension SW

1.38 €

10 4 jours 4713

1.63 €

10 4 jours 41114

1.37 €

10 4 jours 6713

1.48 €

10 4 jours 61114

1.50 €

10 4 jours 8713

1.62 €

10 4 jours 81114

2.12 €

10 4 jours 81118

2.00 €

10 4 jours 101116

2.50 €

10 4 jours 101118

3.07 €

10 4 jours 121120

3.80 €

10 4 jours 121422

4.50 €

10 4 jours 141122

4.65 €

10 4 jours 141422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique