IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur en T rotatif, parallèle.

IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur en T rotatif, parallèle.
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202000
202001
202002
202003
202004
202005
202006
202007
202008
202009
202010
202011
202012
202013
202016
202017
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

2.23 €

10 4 jours 4M5849

2.15 €

10 4 jours 4G1/813613

2.60 €

10 4 jours 4G1/4166.513

2.03 €

10 4 jours 6G1/813613

2.30 €

10 4 jours 6G1/4166.513

2.60 €

10 4 jours 8G1/813613

2.65 €

10 4 jours 8G1/4166.513

3.60 €

10 4 jours 8G3/820913

3.98 €

10 4 jours 10G1/416816

4.22 €

10 4 jours 10G3/820916

4.52 €

10 4 jours 12G1/416816

4.78 €

10 4 jours 12G3/820920

6.48 €

10 4 jours 14G1/2251120

5.43 €

10 4 jours 12G1/2251120

6.83 €

10 4 jours 14G3/820920

4.10 €

10 4 jours 10G1/8135.513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique