IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur femelle droit (200200)

IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur femelle droit 200200

Détails du produit:

Référence fabricant: 200200

Marque: ITV

Prix: 1.20

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Dimension ØD: 4

Dimension G: M5

Dimension ØB: SW9

Dimension H: 5

Dimension L: 22.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

200200

Référence pièce
200200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L

1.20 €

10 4 jours 4M5SW9522.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Vous vous trouvez sur la page de IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur femelle droit, le numéro d'article est le suivant: 200200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200200.

Variantes de ce produit

Référence pièce
200201
200202
200203
200204
200205
200206
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L

1.37 €

10 4 jours 4G1/8126.526.5

1.48 €

10 4 jours 4G1/4161029.5

1.82 €

10 4 jours 5G1/8126.527

1.93 €

10 4 jours 5G1/4161030

1.22 €

10 4 jours 6G1/8126.527

1.30 €

10 4 jours 6G1/4161031

Assistance technique