IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur mâle droit (con.)

IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur mâle droit (con.)
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200141
200142
200143
200144
200152
200153
200154
200155
200156
200157
200158
200159
200160
200161
200162
200163
200164
200165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØC Dimension H Dimension L Dimension ISW

0.97 €

10 4 jours 42.6824.52.5

0.97 €

10 4 jours 43823.5

1.03 €

10 4 jours 42.6822.52.5

0.95 €

10 4 jours 62.6623.5

0.82 €

10 4 jours 42.6822.52.5

1.03 €

10 4 jours 42.61122.52.5

0.97 €

10 4 jours 64.2724.54

1.03 €

10 4 jours 64.21124.54

1.03 €

10 4 jours 85.2727.55

1.03 €

10 4 jours 85.21127.55

1.53 €

10 4 jours 85.211.5285

1.53 €

10 4 jours 107.31132.57

1.60 €

10 4 jours 108.311.532.58

1.73 €

10 4 jours 127.31132.58

1.87 €

10 4 jours 128.311.530.58

2.48 €

10 4 jours 1210.3143310

2.30 €

10 4 jours 148.212348

2.57 €

10 4 jours 1410.3143310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique