IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur mâle droit (parallèle)

IPSO - Raccords instantanés, Adaptateur mâle droit (parallèle)
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200100
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200108
200109
200110
200111
200112
200113
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200121
200122
200127
200128
200129
200133
200135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension ØC Dimension H Dimension L Dimension SW Dimension ISW

0.95 €

10 4 jours 6M582.5422.5112.5

0.80 €

10 4 jours 4M582.5420.592.5

0.80 €

10 4 jours 4G1/813.52.65.519.592.5

0.85 €

10 4 jours 4G1/4172.66.519.592.5

0.98 €

10 4 jours 5M582.64229.52.5

0.85 €

10 4 jours 5G1/813.54.25.522104

1.18 €

10 4 jours 5G1/4174.26.522104

0.77 €

10 4 jours 6G1/813.54.25.523.5114

0.80 €

10 4 jours 6G1/4174.26.522.5114

0.80 €

10 4 jours 8G1/812.85.25.526.5135

0.85 €

10 4 jours 8G1/4176.26.523.5136

1.18 €

10 4 jours 8G3/8206.2925136

1.13 €

10 4 jours 10G1/4167.36.527.5167

1.35 €

10 4 jours 10G3/8218.3929.5168

1.57 €

10 4 jours 12G3/82110.3931.51810

1.83 €

10 4 jours 12G1/22410.31131.51810

3.02 €

10 4 jours 14G3/82110.3934.52110

3.02 €

10 4 jours 14G1/22512.31134.52112

1.30 €

10 4 jours 6G3/8204.2925134

1.63 €

10 4 jours 12G1/4167.36.530187

0.95 €

10 4 jours 6M7113.6624.5113.5

0.80 €

10 4 jours 4M710.53622.593

0.80 €

10 4 jours 4M692.6723.592.5

1.05 €

10 4 jours 4M8122.6724.5102.5

0.85 €

10 4 jours 6M692.6523.5112.5

1.50 €

10 4 jours 10G1/8145.25.529165

1.90 €

10 4 jours 8G1/2236.21131.5136

2.00 €

10 4 jours 10G1/2248.31131168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique