Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
201901 |
201902 |
201903 |
201904 |
201905 |
201906 |
201907 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 10 | 4 jours | 4 | 8 | 10 | ||
1.20 € | 10 | 4 jours | 5 | 8 | 10 | ||
1.17 € | 10 | 4 jours | 6 | 8 | 10 | ||
1.22 € | 10 | 4 jours | 6 | 11.5 | 12 | ||
1.27 € | 10 | 4 jours | 8 | 10 | 11 | ||
1.33 € | 10 | 4 jours | 8 | 12 | 11 | ||
1.88 € | 10 | 4 jours | 10 | 12 | 14 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles