IPSOFKMM - Raccords instantanés, banjo complet à simple console pivotante

IPSOFKMM - Raccords instantanés, banjo complet à simple console pivotante
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques FKM pour hautes températures
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces brutes
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V11201
V11202
V11203
V11205
V11206
V11207
V11208
V11209
V11210
V11211
V11212
V11213
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

2.17 €

10 4 jours 4M5SW938

2.40 €

10 4 jours 4G1/8145.514

8.05 €

10 4 jours 5M5SW939

2.33 €

10 4 jours 6G1/8145.514

2.68 €

10 4 jours 6G1/418717

2.42 €

10 4 jours 8G1/8145.514

2.70 €

10 4 jours 8G1/418717

4.03 €

10 4 jours 8G3/8217.519

3.42 €

10 4 jours 10G1/418717

4.23 €

10 4 jours 10G3/8227.519

4.25 €

10 4 jours 12G3/8217.519

2.55 €

10 4 jours 6M5SW938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique