IPSO-FKM - Raccords instantanés, Réducteur

IPSO-FKM - Raccords instantanés, Réducteur
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques FKM pour hautes températures
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces brutes
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V200802
V200806
V200808
V200816
V200817
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØB Dimension L

1.25 €

10 4 jours 930

1.25 €

10 4 jours 1133

1.25 €

10 4 jours 1338.8

2.27 €

10 4 jours 1744

1.62 €

10 4 jours 1541

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique