Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V202200 |
V202201 |
V202202 |
V202203 |
V202204 |
V202205 |
V202206 |
V202207 |
V202208 |
V202209 |
V202210 |
V202211 |
V202212 |
V202213 |
V202214 |
V202215 |
V202224 |
V202265 |
V202268 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
1.67 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
1.98 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
1.65 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
1.75 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
1.78 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
1.93 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
2.53 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 13 | ||
2.40 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | ||
3.00 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
3.62 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | ||
3.73 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | ||
4.53 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
5.40 € | 10 | 4 jours | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | ||
5.63 € | 10 | 4 jours | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
1.82 € | 10 | 4 jours | 6 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
4.22 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/2 | 25 | 11 | 16 | ||
15.48 € | 10 | 4 jours | 16 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
14.68 € | 10 | 4 jours | 16 | G3/8 | 20 | 9 | 20 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles