Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V200301 |
V200303 |
V200304 |
V200305 |
V200306 |
V200307 |
V200308 |
V200309 |
V200310 |
V200311 |
V200313 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 10 | 4 jours | 31 | ||
1.62 € | 10 | 4 jours | 34 | ||
1.85 € | 10 | 4 jours | 38 | ||
2.53 € | 10 | 4 jours | 39 | ||
3.60 € | 10 | 4 jours | 43.5 | ||
4.48 € | 10 | 4 jours | 48 | ||
2.23 € | 10 | 4 jours | 33.5 | ||
2.55 € | 10 | 4 jours | 39 | ||
3.45 € | 10 | 4 jours | 40 | ||
4.22 € | 10 | 4 jours | 43 | ||
9.48 € | 10 | 4 jours | 50 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles