IPSO–FKM Raccords instantanés, femelle droit (Adaptateur)

IPSO–FKM Raccords instantanés, femelle droit (Adaptateur)
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques FKM pour hautes températures
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces brutes
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V200201
V200202
V200205
V200206
V200207
V200208
V200209
V200210
V200211
V200212
V200215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L Dimension SW

1.65 €

10 4 jours 4G1/8126.526.59

1.78 €

10 4 jours 4G1/4161029.59

1.52 €

10 4 jours 6G1/8126.52711

1.58 €

10 4 jours 6G1/416103111

1.55 €

10 4 jours 8G1/8126.52813

1.60 €

10 4 jours 8G1/416103213

1.80 €

10 4 jours 10G1/416103216

2.60 €

10 4 jours 10G3/8201337.520

3.22 €

10 4 jours 12G1/420134020

3.40 €

10 4 jours 12G3/820134020

9.40 €

10 4 jours 16G1/224154124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique