IPSO-FKM - Raccords instantanés, Adaptateur mâle droit (con.)

IPSO-FKM - Raccords instantanés, Adaptateur mâle droit (con.)
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques FKM pour hautes températures
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces brutes
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V200152
V200153
V200154
V200155
V200156
V200157
V200158
V200159
V200160
V200161
V200162
V200163
V200164
V200165
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØC Dimension H Dimension L Dimension SW Dimension ISW

1.00 €

10 4 jours 42.6822.5102.5

1.22 €

10 4 jours 42.61122.5142.5

1.15 €

10 4 jours 64.2724.5114

1.20 €

10 4 jours 64.21124.5144

1.18 €

10 4 jours 85.2727.5135

1.20 €

10 4 jours 85.21127.5135

1.82 €

10 4 jours 85.211.528175

1.83 €

10 4 jours 107.31132.5167

1.75 €

10 4 jours 108.311.532.5178

1.93 €

10 4 jours 127.31132.5178

2.02 €

10 4 jours 128.311.530.5178

2.72 €

10 4 jours 1210.314332210

2.57 €

10 4 jours 148.21234208

2.85 €

10 4 jours 1410.314332210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique