Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V200501 |
V200503 |
V200504 |
V200505 |
V200506 |
V200507 |
V200511 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 10 | 4 jours | 18 | ||
2.30 € | 10 | 4 jours | 19.5 | ||
2.60 € | 10 | 4 jours | 22.5 | ||
3.75 € | 10 | 4 jours | 25 | ||
4.98 € | 10 | 4 jours | 27 | ||
6.40 € | 10 | 4 jours | 31 | ||
22.70 € | 10 | 4 jours | 36 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles