Raccords instantanés types 300 et 400, raccord bouchon avec filetage

Raccords instantanés types 300 et 400, raccord bouchon avec filetage
- Raccords en laiton
- Nickelé pour une protection contre la corrosion
- Pour applications diverses
- Raccords rotatifs, Raccords basculants
- Joint d'étanchéité en pièces détachées
- Pour diamètre de tube de 4 mm à 12 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
150001
150002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension L

0.70 €

1 4 jours 317

0.70 €

1 4 jours 418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 (joint étanchéité PVC)/ +80 (joint d’étanchéité NBR) Dimension G M5 Dimension SW 8
Pression de fonctionnement Jusqu'à 20 bars Matériaux Corps et écrou console pivotante , laiton nickelé / Joints toriques NBR / joints d'étanchéité PVC Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)/ métrique Filetage, DIN ISO 262
Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques Spécifications Convient à divers tuyaux en plastique

Assistance technique