Raccords instantanés en acier inoxydable série STX - type connecteur droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200301-ES
200303-ES
200304-ES
200305-ES
200306-ES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØB Dimension L

14.18 €

1 4 jours 4932

14.33 €

1 4 jours 61135

16.10 €

1 4 jours 81339

23.48 €

1 4 jours 101539

32.43 €

1 4 jours 121741

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration max. 98 %
Matériaux Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé (huilé et non huilé)
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique