Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
200152-ES |
200153-ES |
200154-ES |
200155-ES |
200156-ES |
200157-ES |
200159-ES |
200160-ES |
200162-ES |
200163-ES |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension ØB | Dimension H | Dimension L | Dimension SW | Dimension ISW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | 4 jours | 4 | 9 | 6.5 | 19 | 10 | 3 | ||
10.65 € | 1 | 4 jours | 4 | 9 | 11 | 22.5 | 14 | 3 | ||
9.97 € | 1 | 4 jours | 6 | 11 | 7.5 | 21.5 | 12 | 5 | ||
11.02 € | 1 | 4 jours | 6 | 11 | 11 | 21.5 | 14 | 5 | ||
12.00 € | 1 | 4 jours | 8 | 13 | 7.5 | 26.5 | 14 | 6 | ||
12.55 € | 1 | 4 jours | 8 | 13 | 11 | 23.5 | 14 | 6 | ||
16.85 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | 11 | 30.5 | 16 | 8 | ||
18.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | 11.5 | 26.5 | 17 | 8 | ||
26.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 17 | 11.5 | 27.5 | 17 | 10 | ||
27.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 17 | 14 | 27.5 | 22 | 10 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé (huilé et non huilé) |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension ØB
Dimension H
Dimension L
Dimension SW
Dimension ISW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles