Raccords instantanés en acier inoxydable série STX - type adaptateur mâle droit (Parallèle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
200100-ES
200101-ES
200102-ES
200107-ES
200108-ES
200109-ES
200110-ES
200112-ES
200113-ES
200114-ES
200115-ES
200119-ES
200135-ES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension L Dimension SW Dimension ISW

9.92 €

1 4 jours 6M511422.52.5

11.08 €

1 4 jours 4M59420.59

11.50 €

1 4 jours 4G1/895.519133

12.47 €

1 4 jours 6G1/8115.523.5134

14.03 €

1 4 jours 6G1/4116.520164

14.88 €

1 4 jours 8G1/8135.526135

15.52 €

1 4 jours 8G1/4136.523166

14.32 €

1 4 jours 10G1/4156.527.5167

17.75 €

1 4 jours 10G3/815925.5208

20.43 €

1 4 jours 12G3/8179312010

23.20 €

1 4 jours 12G1/2179292310

25.03 €

1 4 jours 12G1/4176.530187

25.17 €

1 4 jours 10G1/215929238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration max. 98 %
Matériaux Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé (huilé et non huilé)
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique