Raccords instantanés en acier inoxydable série STX - type adaptateur coude pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202251-ES
202252-ES
202253-ES
202254-ES
202255-ES
202256-ES
202258-ES
202259-ES
202260-ES
202261-ES
202272-ES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØB Dimension H

20.63 €

1 4 jours 497

24.75 €

1 4 jours 4911

20.90 €

1 4 jours 6117

24.98 €

1 4 jours 61111

25.10 €

1 4 jours 8137

25.75 €

1 4 jours 81311

35.62 €

1 4 jours 101511

38.03 €

1 4 jours 101511

46.55 €

1 4 jours 121711

47.67 €

1 4 jours 121714

40.87 €

1 4 jours 121711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration max. 98 %
Matériaux Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé (huilé et non huilé)
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique