Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
202200-ES |
202201-ES |
202202-ES |
202203-ES |
202204-ES |
202205-ES |
202206-ES |
202208-ES |
202209-ES |
202210-ES |
202211-ES |
202212-ES |
202215-ES |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.38 € | 1 | 4 jours | 4 | M5 | 9 | 4 | ||
21.60 € | 1 | 4 jours | 4 | G1/8 | 9 | 5.5 | ||
22.90 € | 1 | 4 jours | 4 | G1/4 | 9 | 6.5 | ||
21.95 € | 1 | 4 jours | 6 | G1/8 | 11 | 5.5 | ||
26.28 € | 1 | 4 jours | 6 | G1/4 | 11 | 6.5 | ||
26.50 € | 1 | 4 jours | 8 | G1/8 | 13 | 5.5 | ||
27.10 € | 1 | 4 jours | 8 | G1/4 | 13 | 6.5 | ||
32.50 € | 1 | 4 jours | 10 | G1/4 | 15 | 6.5 | ||
33.52 € | 1 | 4 jours | 10 | G3/8 | 15 | 9 | ||
37.55 € | 1 | 4 jours | 12 | G1/4 | 17 | 6.5 | ||
41.63 € | 1 | 4 jours | 12 | G3/8 | 17 | 9 | ||
45.80 € | 1 | 4 jours | 12 | G1/2 | 18.5 | 8.5 | ||
22.70 € | 1 | 4 jours | 6 | M5 | 11 | 4 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé (huilé et non huilé) |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension H
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles