Raccords instantanés en acier inoxydable série STX - type adaptateur en T console pivotante parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
202000-ES
202001-ES
202003-ES
202004-ES
202005-ES
202006-ES
202008-ES
202009-ES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H

24.67 €

1 4 jours 4M594

25.10 €

1 4 jours 4G1/895.5

28.22 €

1 4 jours 6G1/8115.5

28.82 €

1 4 jours 6G1/4116.5

32.70 €

1 4 jours 8G1/8135.5

34.90 €

1 4 jours 8G1/4136.5

48.63 €

1 4 jours 10G1/4156.5

52.02 €

1 4 jours 10G3/8159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +150 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration max. 98 %
Matériaux Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé (huilé et non huilé)
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique