Raccords standards type 100, double mamelon, con

Raccords standards type 100, double mamelon, con
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20209
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L Dimension SW

0.38 €

10 4 jours 20.512

0.53 €

10 4 jours 2714

0.75 €

10 4 jours 2817

1.25 €

10 4 jours 33.522

2.25 €

10 4 jours 39.527

5.18 €

10 4 jours 45.534

0.58 €

10 4 jours 2414

0.70 €

10 4 jours 24.517

1.37 €

10 4 jours 2722

0.72 €

10 4 jours 27.517

1.22 €

10 4 jours 30.522

1.25 €

10 4 jours 3122

2.17 €

10 4 jours 3727

4.90 €

10 4 jours 42.534

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique