Raccords standards type 100, connecteurs pièce de genou pour Tuyaux

Raccords standards type 100, connecteurs pièce de genou pour Tuyaux
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51000
51001
51002
51003
51004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension H Dimension SW

1.17 €

10 4 jours 88

1.27 €

10 4 jours 811

1.22 €

10 4 jours 1110

1.05 €

10 4 jours 1110

1.37 €

10 4 jours 1111

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique