Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30402 |
30403 |
30404 |
30405 |
30406 |
30407 |
30408 |
30409 |
30410 |
30411 |
30412 |
30413 |
30414 |
30415 |
30416 |
30417 |
30418 |
30419 |
30420 |
30421 |
30422 |
30423 |
30424 |
30425 |
30426 |
30427 |
30428 |
30429 |
30430 |
30431 |
30432 |
30433 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 10 | 4 jours | 8 | 12 | ||
0.63 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
0.58 € | 10 | 4 jours | 8 | 12 | ||
0.63 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
0.62 € | 10 | 4 jours | 8 | 12 | ||
0.65 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
0.62 € | 10 | 4 jours | 8 | 12 | ||
0.65 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 17 | ||
1.37 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
0.62 € | 10 | 4 jours | 8 | 12 | ||
0.65 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 17 | ||
1.37 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
0.68 € | 10 | 4 jours | 11 | 14 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 17 | ||
1.45 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
1.00 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 17 | ||
1.07 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 17 | ||
1.45 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
1.50 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
2.38 € | 10 | 4 jours | 16.5 | 27 | ||
0.90 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 18 | ||
2.47 € | 10 | 4 jours | 16.5 | 27 | ||
1.48 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
1.53 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
0.98 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 19 | ||
1.18 € | 10 | 4 jours | 11.5 | 22 | ||
1.30 € | 10 | 4 jours | 14 | 22 | ||
2.35 € | 10 | 4 jours | 16.5 | 27 | ||
2.53 € | 10 | 4 jours | 16.5 | 27 | ||
3.75 € | 10 | 4 jours | 19 | 34 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Laiton nickelé ou poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles