Raccords standards type 100, pièce en T con

Raccords standards type 100, pièce en T con
- Raccords en Laiton
– Pour les connexions de M5 à G1
– Haute résilience
- Nickelé pour une protection contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40103
40104
40105
40106
40107
40108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension H Dimension SW

1.22 €

10 4 jours 810

1.75 €

10 4 jours 1113

2.42 €

10 4 jours 11.517

4.12 €

10 4 jours 1421

5.67 €

10 4 jours 1625

9.42 €

10 4 jours 17.530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Laiton nickelé ou poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 262 Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique