IPSO – Raccords instantanés, Bouchon, type 09

IPSO – Raccords instantanés, Bouchon, type 09
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux (PU, PA)
– Petite taille et faible poids
– Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
– Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un assemblage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
201001
201002
201003
201004
201005
201006
201007
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension ØB Dimension L

0.32 €

10 4 jours 4525.5

0.58 €

10 4 jours 5626.5

0.32 €

10 4 jours 6727.5

0.45 €

10 4 jours 8930

0.58 €

10 4 jours 101135

0.70 €

10 4 jours 121337

0.92 €

10 4 jours 141539.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée noir Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique