IPSO - Raccords instantanés MR, Connecteurs coude , type 047

IPSO - Raccords instantanés MR, Connecteurs coude , type 047
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
– Petite taille et faible poids
– Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
– Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un assemblage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B204701
B204703
B204704
B204705
B204706
B204707
B204708
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.52 €

10 4 jours

1.80 €

10 4 jours

2.02 €

10 4 jours

2.93 €

10 4 jours

3.67 €

10 4 jours

2.02 €

10 4 jours

2.02 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique