Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

30/7-2Z-HLC-INA

Référence pièce
30/7-2Z-HLC-INA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.25 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 19 Largeur B(mm) 10 Diamètre d'alésage(mm) 7
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 3650 Capacité de charge radiale(N) 1690 Vitesse limite [n G](1/min) 29500
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 31500 Poids(kg) 0.012

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 30/7-2Z-HLC-INA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30/7-2Z-HLC-INA.

Assistance technique