Roulements à billes à contact oblique 38..-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 38..-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 38..-2Z, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3800-2Z
3803-2Z
3804-2Z
3805-2Z
3806-2Z
3807-2Z
3807-2Z-C3
3808-2Z
3809-2Z
3810-2Z
3812-2Z
3814-2Z
3816-2Z
3816-2Z-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
jeu axial Poids
(kg)

20.08 €

1000 4 jours 19710208013703050021000CN0.008

20.72 €

1000 4 jours 26717243020202300013200CN0.013

21.75 €

1000 4 jours 321020560047501740011800CN0.016

25.00 €

1000 4 jours 371025590055001530010300CN0.036

37.06 €

1000 4 jours 42103061006000133008700CN0.037

42.88 €

1 Disponible 4 jours 47103565006800117007400CN0.04
-

40.74 €

1000 4 jours 47103565006800117007400C30.041

42.03 €

1000 4 jours 52104069007600103006300CN0.046

48.49 €

1000 4 jours 5810457000810093005700CN0.058

55.11 €

1000 4 jours 65125085001020081005400CN0.093

73.37 €

1000 4 jours 781460142001710066004700CN0.151

80.83 €

1000 4 jours 901570188002320057004050CN0.205

103.05 €

1000 4 jours 1001580192002480051003650CN0.23
-

103.05 €

1000 4 jours 1001580192002480051003650C30.23

Loading...

  1. 1

Assistance technique