Roulements à billes à contact oblique 38.., à deux rangées, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 38.., à deux rangées, cage en plastique
Roulements à billes à contact oblique 38.., à deux rangées, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3808

Référence pièce
3808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.22 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 52 Largeur B(mm) 10 Diamètre d'alésage(mm) 40
Capacité de charge dynamique (radiale)(N) 6900 Capacité de charge radiale(N) 7600 Vitesse limite [n G](1/min) 13700
Vitesse de base [n ϑr](1/min) 6300 Poids(kg) 0.044

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 38.., à deux rangées, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3808.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3808.

Assistance technique