Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61826-HLU-C3 |
61828-HLU-C3 |
61830-HLU-C3 |
61832-HLU-C3 |
61834-HLU-C3 |
61836-HLU-C3 |
61838-HLU-C3 |
61848-HLU-C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.02 € | 2 | Disponible | 4 jours | 165 | 18 | 130 | 37700 | 43000 | 5500 | 3600 | 0.775 | |
165.23 € | 1000 | 4 jours | 175 | 18 | 140 | 39000 | 46500 | 5100 | 3350 | 0.852 | ||
186.58 € | 1000 | 4 jours | 190 | 20 | 150 | 48800 | 61000 | 4700 | 3250 | 1.188 | ||
249.75 € | 1000 | 4 jours | 200 | 20 | 160 | 49400 | 64000 | 4450 | 3000 | 1.254 | ||
261.62 € | 1000 | 4 jours | 215 | 22 | 170 | 61800 | 78000 | 4100 | 2950 | 1.631 | ||
306.23 € | 1000 | 4 jours | 225 | 22 | 180 | 62400 | 81500 | 3900 | 2750 | 1.733 | ||
374.78 € | 2 | Disponible | 4 jours | 240 | 24 | 190 | 76100 | 98000 | 3650 | 2700 | 2.238 | |
604.88 € | 1000 | 4 jours | 300 | 28 | 240 | 108000 | 150000 | 2850 | 2250 | 3.879 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles