Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCC, cage en tôle de laiton

Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCC, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCC, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCC040-HLE
CSCC045-HLE
CSCC050-HLE
CSCC055-HLE
CSCC060-HLE
CSCC065-HLE
CSCC070-HLE
CSCC075-HLE
CSCC080-HLE
CSCC090-HLE
CSCC100-HLE
CSCC120-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Poids
(g)
-

467.52 €

1000 4 jours 120.65101.67800820045100200

888.48 €

1 Disponible 4 jours 133.35114.3820092004.54600220
-

924.31 €

1 Disponible 4 jours 146.0512785001020054150260

991.48 €

1 Disponible 4 jours 158.75139.78700112005.53800270

785.26 €

1000 4 jours 171.45152.490001220063500290

810.77 €

1000 4 jours 184.15165.19300132006.53250310
-

850.42 €

1000 4 jours 196.85177.895001420073000330

910.88 €

1000 4 jours 209.55190.59800152007.52800350

1,286.14 €

1 69 jours 222.25203.2100001620082650380
-

1,033.80 €

1000 4 jours 247.65228.6104001820092340430

1,579.91 €

1 Disponible 4 jours 273.052541080020200102100480

1,953.38 €

1 Disponible 4 jours 323.85304.81090024200121740570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 9.525

Assistance technique