Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCD, cage en tôle de laiton

Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCD, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCD, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCD045-HLE
CSCD050-HLE
CSCD055-HLE
CSCD060-HLE
CSCD065-HLE
CSCD070-HLE
CSCD080-HLE
CSCD090-HLE
CSCD100-HLE
CSCD110-HLE
CSCD120-HLE
CSCD140-HLE
CSCD160-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Poids
(kg)

706.66 €

1000 4 jours 139.7114.312900133004.544000.40

1,006.71 €

1 Disponible 4 jours 152.41271340014700540000.45

798.69 €

1000 4 jours 165.1139.713800162005.536500.48

850.42 €

1000 4 jours 177.8152.41430017600633500.53
-

910.88 €

1000 4 jours 190.5165.114700190006.531500.55

965.94 €

1000 4 jours 203.2177.81500020400729000.59

1,407.95 €

1 Disponible 4 jours 228.6203.21580023300825500.69

1,193.66 €

1000 4 jours 254228.61640026000922800.78

1,286.38 €

1000 4 jours 279.425417100290001020600.85

1,421.38 €

1000 4 jours 304.8279.417600320001118700.93

1,623.57 €

1000 4 jours 330.2304.817100345001217101.02

2,633.85 €

1000 4 jours 381355.618100405001414701.24

4,661.14 €

1000 4 jours 431.8406.419000460001612801.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 12.7

Assistance technique