Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCF, cage en tôle de laiton

Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCF, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCF, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSCF050-HLE
CSCF060-HLE
CSCF065-HLE
CSCF080-HLE
CSCF090-HLE
CSCF100-HLE
CSCF110-HLE
CSCF120-HLE
CSCF160-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Poids
(kg)
-

830.94 €

1000 4 jours 165.11272550024700537001.04

965.94 €

1000 4 jours 190.5152.42700029500631501.22

1,043.20 €

1000 4 jours 203.2165.128000315006.529501.32

1,274.28 €

1000 4 jours 241.3203.23000038500824301.59

1,845.92 €

1 Disponible 4 jours 266.7228.63150043500921801.77

1,469.75 €

1000 4 jours 292.125432500480001019701.95

1,543.65 €

1000 4 jours 317.5279.433500530001118002.18

1,757.25 €

1000 4 jours 342.9304.832500580001216502.36

3,787.89 €

1000 4 jours 444.5406.436000760001612403.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 19.05

Assistance technique