Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXF, cage en tôle de laiton

Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXF, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXF, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXF040-HLE
CSXF050-HLE
CSXF055-HLE
CSXF070-HLE
CSXF075-HLE
CSXF080-HLE
CSXF090-HLE
CSXF100-HLE
CSXF110-HLE
CSXF120-HLE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Poids
(kg)
-

868.77 €

1 Disponible 4 jours 139.7101.6315003500040.86

861.83 €

1000 4 jours 165.1127340004350051.04

939.08 €

1000 4 jours 177.8139.735000475005.51.13

1,192.32 €

1000 4 jours 215.9177.8380006000071.45

1,629.17 €

1 Disponible 4 jours 228.6190.539000640007.51.54
-

1,743.82 €

1 Disponible 4 jours 241.3203.2400006800081.59

1,893.38 €

1 Disponible 4 jours 226.7228.6415007600091.77

1,506.69 €

1000 4 jours 292.12544300084000101.95

1,595.37 €

1000 4 jours 317.5279.44450092000112.18

1,788.15 €

1000 4 jours 342.9304.846000100000122.36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 19.05

Assistance technique