Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3001 |
3003 |
3004 |
3004-C3 |
3005 |
3006 |
3006-C3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | jeu axial | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.43 € | 1000 | 4 jours | 28 | 12 | 12 | 6100 | 3700 | 29500 | 19300 | CN | 0.032 | |||
21.22 € | 1000 | 4 jours | 35 | 14 | 17 | 9100 | 6100 | 22500 | 15300 | CN | 0.042 | |||
21.66 € | 1000 | 4 jours | 42 | 16 | 20 | 14300 | 9400 | 18100 | 13200 | CN | 0.09 | |||
- | 21.66 € | 1000 | 4 jours | 42 | 16 | 20 | 14300 | 9400 | 18100 | 13200 | C3 | 0.09 | ||
23.25 € | 1000 | 4 jours | 47 | 16 | 25 | 15200 | 10900 | 15900 | 11100 | CN | 0.1 | |||
28.09 € | 1000 | 4 jours | 55 | 19 | 30 | 19900 | 15400 | 13500 | 10100 | CN | 0.16 | |||
- | 28.09 € | 1000 | 4 jours | 55 | 19 | 30 | 19900 | 15400 | 13500 | 10100 | C3 | 0.164 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
jeu axial
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles