Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSXG060-HLE |
CSXG075-HLE |
CSXG080-HLE |
CSXG090-HLE |
CSXG100-HLE |
CSXG110-HLE |
CSXG120-HLE |
CSXG140-HLE |
CSXG160-HLE |
CSXG180-HLE |
CSXG200-HLE |
CSXG250-HLE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,264.88 € | 1000 | 4 jours | 203.2 | 152.4 | 58000 | 76000 | 6 | 2.31 | |||
1,474.46 € | 1000 | 4 jours | 241.3 | 190.5 | 62000 | 92000 | 7.5 | 2.76 | |||
1,597.37 € | 1000 | 4 jours | 254 | 203.2 | 64000 | 100000 | 8 | 2.94 | |||
2,266.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 279.4 | 228.6 | 67000 | 112000 | 9 | 3.26 | ||
1,788.15 € | 1000 | 4 jours | 304.8 | 254 | 69000 | 124000 | 10 | 3.58 | |||
- | 1,886.89 € | 1000 | 4 jours | 330.2 | 279.4 | 72000 | 136000 | 11 | 3.9 | ||
1,984.97 € | 1000 | 4 jours | 355.6 | 304.8 | 74000 | 147000 | 12 | 4.21 | |||
3,249.83 € | 1000 | 4 jours | 406.4 | 355.6 | 78000 | 171000 | 14 | 4.89 | |||
4,156.00 € | 1000 | 4 jours | 457.2 | 406.4 | 82000 | 195000 | 16 | 5.57 | |||
5,966.98 € | 1000 | 4 jours | 508 | 457.2 | 85000 | 219000 | 18 | 6.21 | |||
7,759.83 € | 1000 | 4 jours | 558.8 | 508 | 88000 | 242000 | 20 | 7.16 | |||
8,487.31 € | 1000 | 4 jours | 685.5 | 635 | 96000 | 300000 | 25 | 8.83 |
Loading...
Largeur B(mm) | 25.4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles