Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3000-2Z
3001-2Z
3002-2Z
3002-2Z-C3
3003-2Z
3007-2Z
3008-2Z
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)
(N)
Capacité de charge radiale
(N)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Vitesse de base [n ϑr]
(1/min)
jeu axial Poids
(kg)

22.09 €

1000 4 jours 261210570032002340021900CN0.022

23.55 €

1 92 jours 281212610037002200019300CN0.032

21.57 €

1000 4 jours 321315850054001790015700CN0.05
-

22.71 €

1 Disponible 4 jours 321315850054001790015700C30.042

23.35 €

1000 4 jours 351417910061001680015300CN0.057

38.35 €

1000 4 jours 622035240001910088008800CN0.224

46.06 €

1000 4 jours 682140250002130080008000CN0.25

Loading...

  1. 1

Assistance technique