Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
71806-TN |
71807-TN |
71808-TN |
71809-TN |
71810-TN |
71811-TN |
71812-TN |
71813-TN |
71814-TN |
71815-TN |
71816-TN |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Capacité de charge dynamique (radiale) (N) | Capacité de charge radiale (N) | Vitesse limite [n G] (1/min) | Vitesse de base [n ϑr] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.89 € | 1000 | 4 jours | 42 | 7 | 30 | 5600 | 4550 | 20600 | 9600 | 0.026 | |||
77.94 € | 1000 | 4 jours | 47 | 7 | 35 | 6000 | 5300 | 18100 | 8200 | 0.028 | |||
81.62 € | 1000 | 4 jours | 52 | 7 | 40 | 6300 | 5800 | 16200 | 7200 | 0.033 | |||
84.97 € | 1000 | 4 jours | 58 | 7 | 45 | 6600 | 6500 | 14500 | 6300 | 0.041 | |||
91.37 € | 1000 | 4 jours | 65 | 7 | 50 | 7000 | 7400 | 12900 | 5400 | 0.058 | |||
120.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 72 | 9 | 55 | 11800 | 11800 | 11400 | 5600 | 0.081 | ||
133.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 78 | 10 | 60 | 12300 | 12800 | 10500 | 5400 | 0.107 | ||
125.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 10 | 65 | 15200 | 15800 | 9600 | 4850 | 0.125 | ||
131.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 10 | 70 | 15800 | 17200 | 9000 | 4500 | 0.134 | ||
130.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 10 | 75 | 16200 | 18100 | 8500 | 4150 | 0.142 | ||
126.95 € | 1000 | 4 jours | 100 | 10 | 80 | 16500 | 19100 | 8000 | 3900 | 0.152 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Capacité de charge dynamique (radiale)(N)
Capacité de charge radiale(N)
Vitesse limite [n G](1/min)
Vitesse de base [n ϑr](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles