Paliers à billes à contact oblique DKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats

Paliers à billes à contact oblique DKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats
Paliers à billes à contact oblique DKLFA..-2RS, à double effet, fixation par vis, joint à lèvre des 2 côtés, flasque avec méplats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DKLFA1575-2RS
DKLFA2080-2RS
DKLFA2590-2RS
DKLFA30100-2RS
DKLFA30110-2RS
DKLFA40115-2RS
DKLFA40140-2RS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

484.28 €

1000 4 jours 4532151790028000570026000.53

488.80 €

1000 4 jours 5235202600047000500022000.683

596.51 €

1000 4 jours 5738252750055000440020000.907

602.95 €

1000 4 jours 6238302900064000400018001.03

795.11 €

1000 4 jours 75563059000108000350016002.087

803.49 €

1000 4 jours 72424043000101000320015001.483

1,204.60 €

1000 4 jours 90604072000149000290012003.48

Loading...

  1. 1

Assistance technique