Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZKLN0624-2RS-PE |
ZKLN1034-2RS-PE |
ZKLN1242-2RS-PE |
ZKLN1545-2RS-PE |
ZKLN1747-2RS-PE |
ZKLN2052-2RS-PE |
ZKLN2557-2RS-PE |
ZKLN3062-2RS-PE |
ZKLN3572-2RS-PE |
ZKLN5090-2RS-PE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease] (1/min) | Vitesse thermique admissible [n ϑ] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.58 € | 1000 | 4 jours | 24 | 15 | 6 | 6900 | 8500 | 6800 | 6800 | 0.04 | |||
158.52 € | 1000 | 4 jours | 34 | 20 | 10 | 13400 | 18800 | 4600 | 4600 | 0.098 | |||
250.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 25 | 12 | 17100 | 25000 | 3800 | 3800 | 0.197 | ||
179.35 € | 1000 | 4 jours | 45 | 25 | 15 | 18000 | 28500 | 3500 | 3500 | 0.219 | |||
182.38 € | 1000 | 4 jours | 47 | 25 | 17 | 18900 | 31500 | 3300 | 3300 | 0.234 | |||
197.49 € | 1000 | 4 jours | 52 | 28 | 20 | 26000 | 47000 | 3000 | 3000 | 0.31 | |||
220.66 € | 1000 | 4 jours | 57 | 28 | 25 | 27500 | 55000 | 2600 | 2600 | 0.354 | |||
235.78 € | 1000 | 4 jours | 62 | 28 | 30 | 29000 | 64000 | 2200 | 2200 | 0.415 | |||
288.85 € | 1000 | 4 jours | 72 | 34 | 35 | 41000 | 89000 | 2000 | 2000 | 0.647 | |||
392.97 € | 1000 | 4 jours | 90 | 34 | 50 | 46500 | 126000 | 1500 | 1500 | 0.95 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles