Butées à billes à contact oblique ZKLDF, à double effet, fixation par vis

Butées à billes à contact oblique ZKLDF, à double effet, fixation par vis
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique ZKLDF, à double effet, fixation par vis, déflecteur des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLDF100-B
ZKLDF120-B
ZKLDF150-B
ZKLDF180-B
ZKLDF200-B
ZKLDF260-B
ZKLDF325-B
ZKLDF395-B
ZKLDF460-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Hauteur H
(mm)
Vitesse limite [n G]
(1/min)
Diamètre de bride [D]
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Poids
(kg)

1,952.43 €

1000 4 jours 100385000185710002650003.84

2,165.31 €

1000 4 jours 120404300210760003150004.81

2,847.98 €

1000 4 jours 150403600240810003800005.5

4,980.92 €

1 Disponible 4 jours 180433500280850004400007.7

4,781.14 €

1000 4 jours 2004532003001210006100009.1

5,781.11 €

1000 4 jours 26055240038516200092000018.4

7,612.15 €

1000 4 jours 325602000450172000111000024.8

9,933.31 €

1000 4 jours 395651600525241000158000032.4

12,424.60 €

1000 4 jours 460701400600255000186000046.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique