Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS-PE, à double effet, vissable

Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2RS-PE, à double effet, vissable
Roulement à billes à contact oblique ZKLF..-2RS-PE, à double effet, vissable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLF1255-2RS-PE
ZKLF1560-2RS-PE
ZKLF1762-2RS-PE
ZKLF2068-2RS-PE
ZKLF2575-2RS-PE
ZKLF3080-2RS-PE
ZKLF3590-2RS-PE
ZKLF40100-2RS-PE
ZKLF50115-2RS-PE
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

178.69 €

1000 4 jours 5525121710025000380038000.358

183.05 €

1000 4 jours 6025151800028500350035000.428

188.08 €

1000 4 jours 6225171890031500330033000.452

201.86 €

1000 4 jours 6828202600047000300030000.594

227.38 €

1000 4 jours 7528252750055000260026000.715

242.83 €

1000 4 jours 8028302900064000220022000.731

296.91 €

1000 4 jours 9034354100089000200020001.171

350.65 €

1000 4 jours 100344043000101000180018001.466

404.38 €

1000 4 jours 115345046500126000150015001.783

Loading...

  1. 1

Assistance technique