Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2Z, à double effet, fixation par vis

Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2Z, à double effet, fixation par vis
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique ZKLF..-2Z, à double effet, fixation par vis, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLF100200-2Z-XL
ZKLF1255-2Z-XL
ZKLF1560-2Z-XL
ZKLF1762-2Z-XL
ZKLF2068-2Z-XL
ZKLF2575-2Z-XL
ZKLF30100-2Z-XL
ZKLF3080-2Z-XL
ZKLF3590-2Z-XL
ZKLF40100-2Z-XL
ZKLF40115-2Z-XL
ZKLF50115-2Z-XL
ZKLF50140-2Z-XL
ZKLF60145-2Z-XL
ZKLF70155-2Z-XL
ZKLF80165-2Z-XL
ZKLF90190-2Z-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

3,109.66 €

1000 4 jours 20055100154000435000170021508.372

255.60 €

1000 4 jours 5525121880025000760076000.359

261.63 €

1000 4 jours 6025151980028500700070000.428

268.35 €

1000 4 jours 6225172080031500660066000.457

288.17 €

1000 4 jours 6828202850047000540054000.595

324.78 €

1000 4 jours 7528253050055000470047000.715

598.51 €

1000 4 jours 100383065000108000400040001.686

501.65 €

1 Disponible 4 jours 8028303200064000430043000.774

423.86 €

1000 4 jours 9034354500089000380038001.172

499.77 €

1000 4 jours 100344047500101000330033001.468

693.91 €

1000 4 jours 115464079000149000310031002.54

577.02 €

1000 4 jours 115345046500126000300030001.784

904.82 €

1000 4 jours 1405450125000250000250025004.404

1,685.25 €

1000 4 jours 145456093000214000240030004.294

1,769.06 €

1000 4 jours 155457097000241000220028004.386

1,940.32 €

1000 4 jours 1654580100000265000210027004.79

2,818.05 €

1000 4 jours 1905590149000395000180023007.806

Loading...

  1. 1

Assistance technique