Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZKLN1747-2RS-2AP-XL |
ZKLN2052-2RS-2AP-XL |
ZKLN2557-2RS-2AP-XL |
ZKLN3062-2RS-2AP-XL |
ZKLN3572-2RS-2AP-XL |
ZKLN4075-2RS-2AP-XL |
ZKLN5090-2RS-2AP-XL |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Diamètre d'alésage (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease] (1/min) | Vitesse thermique admissible [n ϑ] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.22 € | 1000 | 4 jours | 47 | 50 | 17 | 34000 | 63000 | 3300 | 3300 | 0.47 | |||
511.18 € | 1000 | 4 jours | 52 | 56 | 20 | 46000 | 94000 | 3000 | 3000 | 0.622 | |||
570.31 € | 1000 | 4 jours | 57 | 56 | 25 | 44500 | 111000 | 2600 | 2600 | 0.711 | |||
611.28 € | 1000 | 4 jours | 62 | 56 | 30 | 52000 | 127000 | 2200 | 2200 | 0.799 | |||
748.98 € | 1000 | 4 jours | 72 | 68 | 35 | 73000 | 177000 | 2000 | 2000 | 1.296 | |||
881.98 € | 1000 | 4 jours | 75 | 68 | 40 | 77000 | 202000 | 1800 | 1800 | 1.286 | |||
1,017.68 € | 1000 | 4 jours | 90 | 68 | 50 | 83000 | 250000 | 1500 | 1500 | 1.842 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Diamètre d'alésage(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease](1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles