Butées à billes à contact oblique ZKLN..-2Z, à double effet

Butées à billes à contact oblique ZKLN..-2Z, à double effet
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique ZKLN..-2Z, à double effet, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKLN0619-2Z-XL
ZKLN0624-2Z-XL
ZKLN0832-2Z-XL
ZKLN100160-2Z-XL
ZKLN1034-2Z-XL
ZKLN1242-2Z-XL
ZKLN1545-2Z-XL
ZKLN1747-2Z-XL
ZKLN2052-2Z-XL
ZKLN2557-2Z-XL
ZKLN3062-2Z-XL
ZKLN3072-2Z-XL
ZKLN3572-2Z-XL
ZKLN4075-2Z-XL
ZKLN4090-2Z-XL
ZKLN50110-2Z-XL
ZKLN5090-2Z-XL
ZKLN60110-2Z-XL
ZKLN70120-2Z-XL
ZKLN80130-2Z-XL
ZKLN90150-2Z-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Diamètre d'alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse [n G Grease]
(1/min)
Vitesse thermique admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

134.02 €

1000 4 jours 191265000570014000140000.018

143.43 €

1000 4 jours 241566900850012000120000.04

161.22 €

1000 4 jours 322081380016300950095000.09

3,933.65 €

1000 4 jours 16055100154000435000170021504.9

186.42 €

1000 4 jours 3420101340018800860086000.098

204.54 €

1000 4 jours 4225121880025000760076000.197

211.26 €

1000 4 jours 4525151980028500700070000.219

213.62 €

1000 4 jours 4725172080031500660066000.234

232.42 €

1000 4 jours 5228202600047000540054000.311

259.29 €

1000 4 jours 5728253050055000470047000.355

278.11 €

1000 4 jours 6228302900064000430043000.399

475.58 €

1000 4 jours 72383059000180000400040000.736

339.91 €

1000 4 jours 7234354100089000380038000.648

401.02 €

1000 4 jours 75344043000101000330033000.643

553.51 €

1000 4 jours 90464079000149000310031001.32

1,446.25 €

1000 4 jours 1105450125000250000250025002.421

616.21 €

1 Disponible 4 jours 90345051000126000300030000.918

1,048.57 €

1000 4 jours 110456093000214000240030001.8

2,200.60 €

1000 4 jours 120457097000241000220028001.998

2,222.75 €

1000 4 jours 1304580100000265000210027002.265

2,383.85 €

1000 4 jours 1505590149000395000180023003.703

Loading...

  1. 1

Assistance technique