Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KN20-B
Diamètre extérieur D(φ) | 32 | Diamètre d’Alésage du chemin de circulation des billes [F W](mm) | 20 | Longueur [L](mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dyn [C min](N) | 1730 | Capacité de charge stat. [C min](N) | 1230 | Capacité de charge dyn [C max](N) | 1830 |
Capacité de charge stat. [C 0 max](N) | 1570 | Poids(g) | 62.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille à billes KN..-B, série légère, version fermée, le numéro d'article est le suivant: KN20-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KN20-B.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles