Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSO25
Diamètre extérieur D(φ) | 40 | Diamètre d’Alésage du chemin de circulation des billes [F W](mm) | 25 | Longueur [L](mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dyn [C max](N) | 3950 | Capacité de charge stat. [C 0 max](N) | 4300 | Poids(kg) | 0.08 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille à billes KSO.., série lourde, version ouverte, le numéro d'article est le suivant: KSO25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSO25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles